Vis autoperceuses pour métal S-MD05S
Vis autoperceuse S-MD05S 5,5x102 Code article : 2209619

Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour les fixations de métal sur métal épaisses (jusqu'à 15 mm)
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
- Diamètre de la vis d: 5.5 mm
Premium
Les clients ont également recherché vis pour métal épais ou vis acier inox.
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 4.6 - 15 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 4.6 - 14 mm
- 4.6 - 26 mm
- 4.6 - 39 mm
- 4.6 - 56 mm
- 4.6 - 76 mm
Longueur
- 40 mm
- 52 mm
- 65 mm
- 82 mm
- 102 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
- 250 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 570.30
CHF 5.70
/
1 Pièce



