MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Vis autoperceuses pour métal S-MD 53Z

Vis autoperceuse S-MD53Z 4,8x19 Code article : 219035

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)

  • Taille de la rondelle: 16 mm
  • Matériaux support: Acier au carbone
  • Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Premium

Les clients ont également recherché vis, vis metal, autoperceuse, fixation acier ou bardage.

Sélectionner les options

Plage des capacités de perçage DC
  • 2.1 - 4.5 mm
  • 2.6 - 6 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
  • 2.6 - 4 mm
  • 2.1 - 6 mm
  • 2.6 - 10 mm
  • 2.6 - 17 mm
  • 2.1 - 20 mm
  • 2.6 - 23 mm
  • 2.6 - 35 mm
Longueur
  • 19 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 50 mm
Taille du pack
  • 250 Pièce
  • 500 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
500
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 159.80
CHF 0.32
/
1 Pièce