Vis autoperceuses pour métal S-MD 03 Z
Vis autoperceuse S-MD03Z 4,2x16 Code article : 219013

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) sans rondelle pour fixations de métal sur métal d’épaisseur moyenne (jusqu'à 6 mm)
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
- Diamètre de la vis d: 4.2 mm
Premium
Les clients ont également recherché vis métal, vis métal, autoperceuse, fixation acier ou Simple peau.
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 2.1 - 3.5 mm
- 2.1 - 4.5 mm
- 2.6 - 6 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 2.1 - 5 mm
- 2.1 - 6 mm
- 2.6 - 7 mm
- 2.1 - 8 mm
- 2.6 - 10 mm
- 2.6 - 13 mm
- 2.6 - 20 mm
- 2.6 - 26 mm
- 2.6 - 38 mm
- 2.6 - 58 mm
Longueur
- 16 mm
- 19 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 70 mm
Taille du pack
- 250 Pièce
- 500 Pièce
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net escompté
CHF 526.80
CHF 0.53
/
1 Pièce



