Vis pour panneaux durs S-DS10Z M1 à pointe aiguë
Vis plâtre S-DS10Z 3,9x35 M1 Code article : 2134300
Vis en bande-chargeur pour panneau de fibres (zinguée) pour chargeur de vis SD-M 1 ou SD-M 2 – pour la fixation de panneaux de fibres sur le bois ou le métal
- Type de tête de vis: Tête bombée
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 1, Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 2
Premium
Sélectionner les options
Longueur
- 25 mm
- 35 mm
- 41 mm
Nombre de vis par bande
- 25
Diamètre de la vis d
- 3.9 mm
Taille du pack
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net escompté
CHF 67.94
CHF 0.07
/
1 Pièce






