Vis auto-taraudeuses S-MP 52S
Vis autotaraudeuse S-MP52S 6,3x152 Code article : 2125154

Vis autoperceuse (en acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour la fixation de tôles en acier/aluminium et de panneaux sandwich sur des rails HTU
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, HTU (rail coulé)
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Premium
Sélectionner les options
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 26 - 37 mm
- 40 - 51 mm
- 51 - 62 mm
- 58 - 69 mm
- 68 - 79 mm
- 78 - 89 mm
- 91 - 102 mm
- 101 - 112 mm
- 111 - 122 mm
- 118 - 129 mm
- 128 - 139 mm
- 138 - 149 mm
- 143 - 154 mm
- 151 - 162 mm
- 166 - 177 mm
- 176 - 187 mm
Longueur
- 50 mm
- 64 mm
- 75 mm
- 82 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 135 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 167 mm
- 175 mm
- 190 mm
- 200 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
- 200 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 202.60
CHF 2.03
/
1 Pièce



