Vis autoperceuses pour métal S-MD 01 LSS
Vis autoperceuse S-MD01LSS 5,5x32 Code article : 2114544

Vis autoperceuse (acier inoxydable A4) sans rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible à moyenne (jusqu'à 4 mm)
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés, Milieu extérieur avec forte pollution industrielle, Proximité immédiate avec des routes, Zones côtières
- Diamètre de la vis d: 5.5 mm
Premium
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 1.2 - 3.75 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 1.2 - 5 mm
- 1.2 - 15 mm
Longueur
- 25 mm
- 32 mm
Taille du pack
- 250 Pièce
- 500 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Prix net escompté
CHF 1'117.75
CHF 4.47
/
1 Pièce



