Exclusif
Vis pour panneaux sandwich S-CD 75 GS
Vis panneaux sandwich S-CD75GS 5,5x88 Code article : 2109060

Vis pour panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 22 mm et filetage de maintien pour les structures de base en acier épais (jusqu'à 15 mm)
- Taille de la rondelle: 22 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 4 - 15 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 25 - 46 mm
- 35 - 66 mm
- 55 - 86 mm
- 75 - 106 mm
- 95 - 126 mm
- 115 - 141 mm
- 130 - 156 mm
- 145 - 181 mm
- 170 - 206 mm
Longueur
- 88 mm
- 108 mm
- 128 mm
- 148 mm
- 168 mm
- 183 mm
- 198 mm
- 223 mm
- 248 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 505.20
CHF 5.05
/
1 Pièce



