Vis autoperceuses pour métal S-MD65Z
Vis autoperceuse S-MD 65Z 5,5x40 Code article : 2090661

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 19 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
- Taille de la rondelle: 19 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Premium
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 4.6 - 15 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 4.6 - 15 mm
Longueur
- 40 mm
Taille du pack
- 250 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Prix net escompté
CHF 1'243.25
CHF 4.97
/
1 Pièce


