Vis à cloison sèche autoperceuses S-DD 01 B M1
Vis plâtre S-DD01B 3,5x35 M1 (10') Code article : 2071050
Vis en bande-chargeur pour plaquiste (phosphatée) pour le chargeur de vis SD-M1 ou SD-M 2 - pour la fixation de panneaux de cloison sèche sur métal
- Type de tête de vis: Tête bombée
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 1, Oui, compatible avec chargeur de vis SD-M 2
Premium
Les clients ont également recherché vis, placo, rail épais, vis en bande ou placo.
Sélectionner les options
Longueur
- 25 mm
- 35 mm
- 45 mm
- 51 mm
Nombre de vis par bande
- 25
Diamètre de la vis d
- 3.5 mm
Taille du pack
- 1000 Pièce
CHF 93.63 /1000 Pièce - 10000 Pièce
CHF 93.63 /1000 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
10000
Prix net escompté
CHF 936.30
CHF 0.09
/
1 Pièce





