Vis à cloison sèche à pointe aiguë S-DS 03 B M1
Vis plâtre S-DS03B 4,0x35 M1 (10') Code article : 2071048
Vis en bande-chargeur pour plaquiste (phosphatée) pour le chargeur de vis SD-M1 ou SD-M 2 - pour la fixation de panneaux de cloison sèche sur bois
- Application 01: Fixation de panneaux de cloison sèche sur ossatures en bois
- Type de tête de vis: Tête bombée
- Advantage 01: Conçu pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet – homologation CE et conformité à EN 14566 testée en termes de qualité et de consistance
Premium
Sélectionner les options
Longueur
- 30 mm
- 35 mm
- 45 mm
- 51 mm
Nombre de vis par bande
- 25
- 40
Diamètre de la vis d
- 4 mm
Taille du pack
- 1000 Pièce
CHF 62.14 /1000 Pièce - 4000 Pièce
- 10000 Pièce
CHF 59.51 /1000 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
10000
Prix net escompté
CHF 595.10
CHF 0.06
/
1 Pièce





