Vis autoperceuses pour métal S-MD55Z
Vis autoperceuse S-MD 55Z 5,5x82 Code article : 2054832

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Premium
Les clients ont également recherché vis metal, fixation metal, vissage, tole ou vis.
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 4.6 - 15 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 4.6 - 15 mm
- 4.6 - 27 mm
- 4.6 - 40 mm
- 4.6 - 57 mm
- 4.6 - 77 mm
Longueur
- 40 mm
- 52 mm
- 65 mm
- 82 mm
- 102 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
- 250 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 123.01
CHF 1.23
/
1 Pièce



