MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Vis autoperceuses pour métal S-MD55Z

Vis autoperceuse S-MD 55Z 5,5x52 Code article : 2054830

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)

  • Taille de la rondelle: 16 mm
  • Matériaux support: Acier au carbone
  • Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Premium

Les clients ont également recherché vis metal, fixation metal, vissage, tole ou vis.

Sélectionner les options

Plage des capacités de perçage DC
  • 4.6 - 15 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
  • 4.6 - 15 mm
  • 4.6 - 27 mm
  • 4.6 - 40 mm
  • 4.6 - 57 mm
  • 4.6 - 77 mm
Longueur
  • 40 mm
  • 52 mm
  • 65 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
Taille du pack
  • 100 Pièce
  • 250 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 234.30
CHF 0.94
/
1 Pièce