Vis autoperceuses pour métal S-MD25Z
Vis autoperceuse S-MD 25Z 5,5x40 Code article : 2054488

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride intégrée pour fixations de métal sur métal d’épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
- Taille de la rondelle: 15 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Premium
Les clients ont également recherché vis, metal, profiles, charpente ou racing tip.
Sélectionner les options
Plage des capacités de perçage DC
- 4.6 - 15 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 4.6 - 18 mm
Longueur
- 40 mm
Taille du pack
- 250 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Prix net escompté
CHF 178.60
CHF 0.71
/
1 Pièce