Vis à entraînement Torx HDS-P-TX
Vis tête bomb.torx HDS-P-TX 4x40 Code article : 2054120

Vis à entraînement Torx pour fixation de charges légères (acier au carbone, tête cylindrique)
- Configuration de la tête: Tête panoramique
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Taille de l'extrémité: T20
Les clients ont également recherché vis, hud, bombée, nylon ou plastique.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- 4 mm
- 4.5 mm
- 6 mm
Longueur de la cheville
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
Taille du pack
- 200 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
200
Prix net escompté
CHF 11.62
CHF 0.06
/
1 Pièce



