Vis à cloison sèche autoperceuses S-DD 01 B M
Vis plâtre S-DD01B 3,5x45 M Code article : 2007770
Vis en bande pour plaquiste (revêtement phosphate) compatible avec le chargeur de vis SMD 57 – pour la fixation de panneaux de cloisons sèches ou de planches dures sur du métal
- Type de tête de vis: Tête bombée
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Oui, compatible avec chargeur de vis SMD 57
Premium
Les clients ont également recherché vis, bande souple, vis en bande, SDM 57 ou placo.
Sélectionner les options
Longueur
- 25 mm
- 35 mm
- 41 mm
- 45 mm
- 55 mm
Nombre de vis par bande
- 50
Diamètre de la vis d
- 3.5 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net escompté
CHF 117.60
CHF 0.12
/
1 Pièce