Vis à planche en fibres à pointe aiguë S-DS 14 B
Vis plâtre S-DS14B 4,0x25 Code article : 2007745
Vis pour panneau de fibres simple (phosphatée) pour la fixation de panneaux de fibres sur bois ou métal
- Type de tête de vis: Striée
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Non
Standard
Les clients ont également recherché fermacell, placo, fibre, fibrée ou placo.
Sélectionner les options
Longueur
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 45 mm
Diamètre de la vis d
- 4 mm
Taille du pack
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net escompté
CHF 35.42
CHF 0.04
/
1 Pièce





