Vis à planche en fibres à pointe aiguë S-DS 10 Z
Vis plâtre S-DS10Z 3,9x25 Code article : 2007740
Vis pour panneau de fibres simple (zinguée) pour la fixation de panneaux de fibres sur bois ou métal
- Type de tête de vis: Tête bombée
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Non
Les clients ont également recherché vis placo ou vis plaque platre.
Sélectionner les options
Longueur
- 25 mm
- 32 mm
- 41 mm
Diamètre de la vis d
- 3.9 mm
Taille du pack
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net escompté
CHF 35.42
CHF 0.04
/
1 Pièce





