Vis à cloison sèche à pointe aiguë S-DS 04 B
Vis plâtre S-DS04B 5,5x38 Code article : 2007737
Vis pour plaquiste simple (phosphatée), pour la fixation placoplâtre sur placoplâtre
- Type de tête de vis: Tête bombée
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Non
Standard
Les clients ont également recherché vis, vis placo, cloison ou placo.
Sélectionner les options
Longueur
- 38 mm
Diamètre de la vis d
- 5.5 mm
Taille du pack
- 750 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
750
Prix net escompté
CHF 40.03
CHF 0.05
/
1 Pièce





