Vis à cloison sèche à pointe aiguë S-DS 01 B
Vis plâtre S-DS01B 3,5x41 Code article : 2007247
Vis pour plaquiste simple (phosphatée), pour la fixation de panneaux de cloison sèche sur métal
- Type de tête de vis: Tête bombée
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Non
Les clients ont également recherché cloison sèche, vis, noir, p25 ou placo.
Sélectionner les options
Longueur
- 25 mm
- 35 mm
- 41 mm
- 45 mm
- 55 mm
- 70 mm
- 90 mm
Diamètre de la vis d
- 3.5 mm
- 4.2 mm
- 4.8 mm
Taille du pack
- 250 Pièce
- 300 Pièce
- 500 Pièce
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net escompté
CHF 32.20
CHF 0.03
/
1 Pièce





