Clous pour tablier métallique X-ENP MX
Clou bac acier X-ENP-19 L15MX Code article : 283507
Clous en bande pour la fixation de tabliers métalliques sur des structures en acier à l’aide des cloueurs à poudre DX 8 et DX 76 (PTR)
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Ultimate
Les clients ont également recherché Clous, bande, tir, DX 76 PTR ou bardage.
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 19 mm
Taille du pack
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net escompté
CHF 1'125.00
CHF 1.13
/
1 Pièce






