Clous universels X-CR P8
Clou universel X-CR 29 P8 Code article : 247360
Clou simple (acier inoxydable) pour fixation sur béton et acier à l’aide de cloueurs actionnés par poudre en environnements corrosifs
- Matériaux support: Béton (poids normal sur plate-forme métallique)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 5 mm
Les clients ont également recherché Clou, tirs, cloueur poudre, tirs ou en bande.
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 16 mm
- 18 mm
- 21 mm
- 24 mm
- 29 mm
- 34 mm
- 39 mm
- 44 mm
- 54 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 254.69
CHF 2.55
/
1 Pièce



