Clous universels X-U MX
Kit X-U 62 MX (1000) Code article : 2444111
Clouw en bande pour la fixation dans le béton et l'acier à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
Premium
Les clients ont également recherché pointes, tirs, fixations, tampons ou bande.
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 16 mm
- 19 mm
- 22 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 72 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 700.00
CHF 700.00
/
1 Pièce
















