Clous universels X-U S12 (avec rondelle de 12 mm)
Clou universel X-U 27 S12 Code article : 237360

Clou simple avec rondelle en acier de 12 mm pour la fixation sur le béton et l'acier avec des cloueurs actionnés par poudre
- Matériaux support: Béton, Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Premium
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 19 mm
- 27 mm
- 32 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 78.79
CHF 0.79
/
1 Pièce

