Clous en bande pour béton X-C B4 MX
Clou pour béton X-C 45 B4 MX bulk Code article : 2361667
Clous en assemblage pour fixation sur béton et autres matériaux supports à l’aide du cloueur sans fil BX 4
- Matériaux support: Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 60 mm
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Standard
Les clients ont également recherché clou béton, clou en bande, clou pour cloueur BX4, X-C ou X-C B4.
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 20 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 39 mm
- 45 mm
À utiliser avec (outils)
- BX 4
Taille du pack
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net escompté
CHF 646.00
CHF 0.65
/
1 Pièce


