Clous en bande pour béton X-P B4 MX
Clou haute performance X-P 24 B4 MX Code article : 2361539
Clous en assemblage pour fixation sur béton et autres matériaux supports à l’aide du cloueur sans fil BX 4
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 60 mm
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Premium
Les clients ont également recherché clou béton, clou en bande, clou pour cloueur BX4, X-P ou X-P B4.
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 17 mm
- 20 mm
- 24 mm
À utiliser avec (outils)
- BX 4
Taille du pack
- 400 Pièce
CHF 49.70 /100 Pièce - 1000 Pièce
CHF 472.00 /1000 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
400
Prix net escompté
CHF 198.80
CHF 0.50
/
1 Pièce




