Clous en béton X-X P8
Clou pour béton X-X 62 P8 Code article : 2300014
Clou simple pour fixation sur béton à l’aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Ultimate
Les clients ont également recherché clou beton, clou acier, clou unitaire, clou XX ou XX-P8.
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 22 mm
- 27 mm
- 34 mm
- 40 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 72 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 91.26
CHF 0.91
/
1 Pièce









