Clous pour acier X-S G3 MX
Kit X-S 14 G3 MX (1200) + GC 42 Code article : 2271816

Clous collés pour la fixation sur acier à l’aide du cloueur à gaz GX 3
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 4 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Premium
Les clients ont également recherché clou en acier, Clou pour système à gaz, fixation acier ou clous haute performance pour acier.
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 14 mm
À utiliser avec (outils)
- GX 3
Taille du pack
- 1 Pièce
CHF 748.90 /1 Pièce - 1200 Pièce
CHF 57.79 /100 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 748.90
CHF 748.90
/
1 Pièce

