Clous pour béton X-C G3 MX
Kit X-C 32 G3 MX (1200) + GC 42 Code article : 2271814
Clous en assemblage pour fixation sur béton et autres matériaux supports à l’aide du cloueur à gaz GX 3
- Matériaux support: Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 60 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Standard
Les clients ont également recherché clou pour béton, clou pour béton, pour système à gaz, clou pour béton gx2, Clou pour système à gaz hilti ou élément de fixation pour système à gaz.
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 20 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 39 mm
À utiliser avec (outils)
- GX 3
Taille du pack
- 1 Pièce
CHF 824.00 /1 Pièce - 1200 Pièce
CHF 60.40 /100 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 824.00
CHF 824.00
/
1 Pièce








