Clous X-GHP MX béton (en bande)
Kit X-GHP 20 MX (750) + GC 22 Code article : 2271797
Clou en bande-chargeur première qualité à utiliser avec le cloueur à gaz GX 120 sur le béton et d'autres matériaux-supports
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 60 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Premium
Les clients ont également recherché clou beton, clou en bande, clou en bande, tir ou clous guns.
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 18 mm
- 20 mm
À utiliser avec (outils)
- GX 120
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 515.00
CHF 515.00
/
1 Pièce



