Clous pour béton X-GN MX
Kit X-GN 20 MX (750) + GC 22 Code article : 2271792
Clous en assemblage pour fixation sur béton et autres matériaux supports à l’aide du cloueur à gaz GX 120
- Matériaux support: Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 60 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Standard
Les clients ont également recherché clou béton, cloueuse gaz, tir, clou en bande ou clou en bande.
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 20 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 39 mm
À utiliser avec (outils)
- GX 120
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 431.20
CHF 431.20
/
1 Pièce






