Clous pour béton X-P B3 MX
Kit X-P 20 B3 MX (10000) Code article : 2177521
Clous en assemblage pour fixation sur béton et autres matériaux supports à l’aide du cloueur sans fil BX 3
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 60 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Premium
Les clients ont également recherché clous pour béton premium, clou en acier premium, éléments de fixation pour système sur batterie, éléments de fixation pour système sur batterie dans le béton et l'acier ou clou bx 3.
Sélectionner les options
À utiliser avec (outils)
- BX 3
Longueur du clou
- 17 mm
- 20 mm
- 24 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 400 Pièce
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 3'296.00
CHF 3'296.00
/
1 Pièce





