Clous pour béton X-C B3 MX
Clou pour béton X-C 36 B3 MX Code article : 2149989
Clous en bande pour la fixation dans le béton à l’aide du cloueur sans fil BX 3
- Matériaux support: Béton (souple)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 60 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Standard
Les clients ont également recherché clou pour béton, élément de fixation pour béton, éléments de fixation pour système sur batterie, éléments de fixation pour système sur batterie dans le béton ou clou bx 3.
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 36 mm
À utiliser avec (outils)
- BX 3 02, BX 3-IF, BX 3-L 02, BX 3-ME (02), BX 3-ME-A22
- BX 3 02, BX 3-L 02
- BX 3-L 02
Taille du pack
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net escompté
CHF 573.30
CHF 0.57
/
1 Pièce