MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Clous pour béton X-C G3 MX

Clou gaz X-C 20 G3 MX Code article : 2100955

Clous en assemblage pour fixation sur béton et autres matériaux supports à l’aide du cloueur à gaz GX 3

  • Matériaux support: Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
  • Épaisseur minimale du matériau support (béton): 60 mm
  • Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Standard

Les clients ont également recherché clou pour béton, clou pour béton, pour système à gaz, clou pour béton gx2, Clou pour système à gaz hilti ou élément de fixation pour système à gaz.

Sélectionner les options

Longueur du clou
  • 20 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
  • 39 mm
À utiliser avec (outils)
  • GX 3
Taille du pack
  • 1 Pièce

    CHF 689.80 /1 Pièce
  • 1200 Pièce

    CHF 51.99 /100 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1200
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 623.88
CHF 0.52
/
1 Pièce