Clous pour béton X-C P8S (avec rondelle)
Clou pour béton X-C 37 P8 S36 Code article : 2091407
Clou unitaire pour la fixation dans le béton à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Les clients ont également recherché clou simple pour béton, clou pour béton avec rondelle, élément de fixation pour béton avec rondelle, élément de fixation à poudre ou élément de fixation simple avec rondelle.
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 37 mm
Taille du pack
- 1000 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net escompté
CHF 864.50
CHF 0.86
/
1 Pièce


