Clous pour béton X-C P8
Clou pour béton X-C 72 P8 Code article : 2091393
Clou unitaire pour la fixation dans le béton à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Standard
Les clients ont également recherché clou simple pour béton, clou pour béton, élément de fixation pour béton, élément de fixation à poudre ou élément de fixation simple.
Sélectionner les options
Longueur du clou
- 52 mm
- 62 mm
- 72 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 91.64
CHF 0.92
/
1 Pièce







