Cheville à verrouillage de forme HDA-TF
Cheville chambrage HDA-TF M12x125/50 Code article : 412905
Cheville à verrouillage de forme pour les poses au travers très haute performance pour charges dynamiques (acier shérardisé)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Épaisseur max. de la pièce à fixer à la profondeur d'ancrage standard: 50 mm
Les clients ont également recherché cheville à verrouillage de forme, nucléaire, cheville haute securité, cheville de sécurité ou sismique.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M10
- M12
Profondeur d'implantation standard
- 100 mm
- 125 mm
Épaisseur max. de la pièce à fixer à la profondeur d'ancrage standard
- 20 mm
- 50 mm
Taille du pack
- 8 Pièce
- 12 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
8
Prix net escompté
CHF 664.40
CHF 83.05
/
1 Pièce








