Cheville à verrouillage de forme HDA-PF
Cheville chambrage HDA-PF M12x125/30 Code article : 412901
Cheville à verrouillage de forme pré-installée très haute performance pour charges dynamiques (acier shérardisé)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Épaisseur max. de la pièce à fixer à la profondeur d'ancrage standard: 30 mm
Les clients ont également recherché cheville à verrouillage de forme, nucléaire, cheville haute securité, cheville de sécurité ou sismique.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M10
- M12
Profondeur d'implantation standard
- 100 mm
- 125 mm
Épaisseur max. de la pièce à fixer à la profondeur d'ancrage standard
- 20 mm
- 30 mm
- 50 mm
Taille du pack
- 8 Pièce
- 12 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
8
Prix net escompté
CHF 607.68
CHF 75.96
/
1 Pièce






