Goujon HST-HCR
Cheville mâle HST-HCR M10x90/10 Code article : 387259
Cheville à coin très haute performance pour le béton fissuré soumis à des conditions statiques et sismiques ordinaires (haute résistance à la corrosion)
- Matériau, corrosion: Acier inoxydable, HCR (haute résistance à la corrosion)
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique
Les clients ont également recherché goujon, goujon d'ancrage, béton fissuré, seismique ou expansion.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M10
- M12
- M16
Longueur de la cheville
- 90 mm
- 140 mm
- 145 mm
- 165 mm
Taille du pack
- 10 Pièce
- 50 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net escompté
CHF 1'596.00
CHF 31.92
/
1 Pièce