Vis à béton HUS-S
Vis de fenêtre HUS-S 6x140 Code article : 381408
Vis à béton économique pour des fixations pour charges légères dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone, tête plate)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Tête plate
- Taille de l'extrémité: T30
Les clients ont également recherché vis béton, ancrage, goujon, alvéolaire ou boulon.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- 6 mm
Longueur de la cheville
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 206.00
CHF 2.06
/
1 Pièce




