MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Vis à béton HUS-S

Vis de fenêtre HUS-S 6x100 Code article : 381406

Vis à béton économique pour des fixations pour charges légères dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone, tête plate)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
  • Configuration de la tête: Tête plate
  • Taille de l'extrémité: T30

Les clients ont également recherché vis béton, ancrage, goujon, alvéolaire ou boulon.

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • 6 mm
Longueur de la cheville
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
Taille du pack
  • 100 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 113.00
CHF 1.14
/
1 Pièce