Clou d'isolation IZ
Fixation isolation IZ 8x210 Code article : 378167

Cheville d'isolation haute performance avec fiche pour le béton et la maçonnerie
- Matériaux support: Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
- Principe de fonctionnement: Cheville à frapper
- Diamètre de la mèche: 8 mm
Les clients ont également recherché isolation, cheville isolation, sous bardage, cheville a frapper ou façade ventilée.
Sélectionner les options
Épaisseur d'isolant fixé - max
- 30 mm
- 50 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 170 mm
Diamètre de la mèche
- 8 mm
Longueur de la cheville
- 70 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 170 mm
- 190 mm
- 210 mm
Taille du pack
- 100 Pièce
- 150 Pièce
- 200 Pièce
- 250 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net escompté
CHF 141.00
CHF 1.41
/
1 Pièce
Données techniques
Matériaux support
Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
Principe de fonctionnement
Cheville à frapper
Diamètre de la mèche
8 mm
Matériau isolant
Laine minérale, Panneau souple (p.ex., EPS), Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR)
Composition du matériau
Plastique, Polyamide
Matériau, corrosion
Plastique
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Mise en place aisée par simple percussion
- Utilisation sur tous les matériaux support classiques
- Nettoyage superflu du trou de cheville
- Inutile de noircir après coup les têtes des chevilles sur des matériaux d'isolation à revêtement noir
- Cheville renforcée avec fibre de verre afin de réduire les ponts thermiques
Applications
- Fixation de matériaux d'isolation, p. ex. derrière un bardage ou isolation de sous-sol