MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Goujon HST-HCR

Cheville mâle HST-HCR M16x165/50 Code article : 376071

Cheville à coin très haute performance pour le béton fissuré soumis à des conditions statiques et sismiques ordinaires (haute résistance à la corrosion)

  • Matériau, corrosion: Acier inoxydable, HCR (haute résistance à la corrosion)
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique

Les clients ont également recherché goujon, goujon d'ancrage, béton fissuré, seismique ou expansion.

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • M10
  • M12
  • M16
Longueur de la cheville
  • 90 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
Taille du pack
  • 10 Pièce
  • 50 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 940.10
CHF 94.01
/
1 Pièce