Cheville isolante métallique IDMR
Broche d'isolation IDMR 12/15 Code article : 355340
Cheville d'isolation économique en acier inoxydable pour la fixation de matériels isolants dans le cas d'exigences en matière de résistance à la corrosion et au feu
- Matériaux support: Maçonnerie pleine, Maçonnerie (creux), Béton (dur)
- Principe de fonctionnement: Cheville à frapper
- Diamètre de la mèche: 8 mm
Les clients ont également recherché isolation, coupe feu, sous face de dalle, cheville isolation ou façade ventilée.
Sélectionner les options
Épaisseur d'isolant fixé - max
- 30 mm
- 60 mm
- 120 mm
- 150 mm
Diamètre de la mèche
- 8 mm
Longueur de la cheville
- 80 mm
- 110 mm
- 170 mm
- 200 mm
Taille du pack
- 150 Pièce
- 250 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
150
Prix net escompté
CHF 523.50
CHF 3.49
/
1 Pièce


