MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Cheville à verrouillage de forme HDA-TR

Cheville chambrage HDA-TR M16x190/60 Code article : 339355

Cheville à verrouillage de forme haute performance pour charges dynamiques, pour pose au travers de la pièce à fixer (inox)

  • Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Agréments / rapports de test: ETA, Sismique

Les clients ont également recherché cheville à verrouillage de forme, nucléaire, cheville haute securité, cheville de sécurité ou sismique.

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • M10
  • M12
  • M16
Profondeur d'implantation standard
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 190 mm
Épaisseur max. de la pièce à fixer à la profondeur d'ancrage standard
  • 20 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
Taille du pack
  • 4 Pièce
  • 8 Pièce
  • 12 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
4
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 1'539.20
CHF 384.80
/
1 Pièce