Cheville à verrouillage de forme HDA-TR
Cheville chambrage HDA-TR M12x125/50 Code article : 339353
Cheville à verrouillage de forme haute performance pour charges dynamiques, pour pose au travers de la pièce à fixer (inox)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Sismique
Les clients ont également recherché cheville à verrouillage de forme, nucléaire, cheville haute securité, cheville de sécurité ou sismique.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M10
- M12
- M16
Profondeur d'implantation standard
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
Épaisseur max. de la pièce à fixer à la profondeur d'ancrage standard
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
Taille du pack
- 4 Pièce
- 8 Pièce
- 12 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
8
Prix net escompté
CHF 2'035.20
CHF 254.40
/
1 Pièce