Cheville à verrouillage de forme HDA-PR
Cheville chambrage HDA-PR M16x190/40 Code article : 339349
Cheville à verrouillage de forme pré-installée très haute performance pour charges dynamiques (acier inoxydable)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: ETA, Sismique
Les clients ont également recherché cheville à verrouillage de forme, nucléaire, cheville haute securité, cheville de sécurité ou sismique.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M10
- M12
- M16
Profondeur d'implantation standard
- 100 mm
- 125 mm
- 190 mm
Épaisseur max. de la pièce à fixer à la profondeur d'ancrage standard
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
Taille du pack
- 4 Pièce
- 8 Pièce
- 12 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
4
Prix net escompté
CHF 1'650.04
CHF 412.51
/
1 Pièce








