MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Cheville cadre plastique HRD-UGT

Cheville cadre HRD-UGT 14x350/280 Code article : 312631

Cheville cadre plastique économique pour béton et maçonnerie avec vis (acier au carbone, tête fraisée)

  • Configuration de la tête: Fraisé
  • Agréments / rapports de test: Sans objet
  • Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué, Plastique

Les clients ont également recherché Cheville, plastique, ATE, fenêtre ou isolant.

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • 14 mm
Longueur de la cheville
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 230 mm
  • 270 mm
  • 310 mm
  • 350 mm
Taille du pack
  • 50 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 787.50
CHF 15.75
/
1 Pièce