Cheville cadre plastique HRD-UGT
Cheville cadre HRD-UGT 14x270/200 Code article : 312629
Cheville cadre plastique économique pour béton et maçonnerie avec vis (acier au carbone, tête fraisée)
- Configuration de la tête: Fraisé
- Agréments / rapports de test: Sans objet
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué, Plastique
Les clients ont également recherché Cheville, plastique, ATE, fenêtre ou isolant.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- 14 mm
Longueur de la cheville
- 80 mm
- 110 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 230 mm
- 270 mm
- 310 mm
- 350 mm
Taille du pack
- 50 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net escompté
CHF 559.00
CHF 11.18
/
1 Pièce