MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Cheville à verrouillage de forme peu profonde HSC-IR

Cheville de sécurité HSC-IR M10x50 Code article : 31153

Cheville à verrouillage de forme courte très haute performance (acier inoxydable, filetage interne)

  • Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
  • Configuration de la tête: Filetage intérieur
  • Agréments / rapports de test: ETA, Feu

Les clients ont également recherché cheville à verrouillage de forme, nucléaire, cheville haute securité, cheville de sécurité ou sismique.

Sélectionner les options

Taille de la cheville
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
Profondeur d'implantation standard
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
Taille du pack
  • 25 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 967.50
CHF 38.70
/
1 Pièce