Cheville à verrouillage de forme peu profonde HSC-IR
Cheville de sécurité HSC-IR M8x40 Code article : 31152
Cheville à verrouillage de forme courte très haute performance (acier inoxydable, filetage interne)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Filetage intérieur
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
Les clients ont également recherché cheville à verrouillage de forme, nucléaire, cheville haute securité, cheville de sécurité ou sismique.
Sélectionner les options
Taille de la cheville
- M6
- M8
- M10
- M12
Profondeur d'implantation standard
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
Taille du pack
- 25 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net escompté
CHF 555.00
CHF 22.20
/
1 Pièce